Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Rosca externa, G 1 A, Tipo de montaje: Impulsión

003H6668

AVDS PN25 20/4,5 1-5 rosca, impulsión/retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]5.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
AplicaciónDistrict Heating
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de presión
DescripciónAVDS PN25 20/4,5 1-5 rosca, impulsión/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.41
Factor de cavitación, 25%0.69
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.60
FunciónControlador de reducción de pres.
Función VSP: P
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4122
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 1-5 thread flow/return
Medios alternativosAgua de circulación
Medios compatiblesVapor
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]5.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]1.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 A
Tamaño de válvulaDN 20
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAVDS
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]4.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.281 Kilogramo
Peso neto4.281 Kilogramo
Volumen10.687 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm