Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5639

Función: Controlador de reducción de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de pres.
DescripciónPressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de reducción de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Característica
Valor
Material DescriptionAFD 2 PN40 1-2,5 160cm2red
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]2.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]1.00 bar
Spring colourred
Tamaño del actuador [cm2]160 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAFD 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15.2 Kilogramo
Peso neto14 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen52.2 Litro
EAN/UPC5710104523255