Danfoss logo
AVQML

AVQML, PN 25, DN 15, Caudal [m3/h]: 1.3, Rosca externa, G 3/4 A, Tipo de montaje: Libre

003L3616

AVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Carrera [mm]4.00 mm
Caudal [m3/h]1.30 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]1.30 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAVQML, PN 25, DN 15, 4.1, External Thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
En el ámbito de WEEENo
EPD disponibleYes
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material del asiento de la válvulaDZR brass
Material del cono de la válvula, CVPPSU
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVQML PN25 15/4,1 ext.thr
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIP595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f
Nombre del producto en el expediente SCIPAVQML
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]8.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Tasa de fugas [% kVS]0.01
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVQML
Tipos de conexiónRosca externa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.534 Kilogramo
Peso neto0.477 Kilogramo
Volumen1.013 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162792285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm