Danfoss logo

AVQM-W, PN 25, DN 32, Caudal [m3/h]: 0.4 - 10, Brida

003H7088

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudal [m3/h]10.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]10.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Característica
Valor
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material DescriptionAVQM-WE PN25 32/12,5/0,2 fla flow/ret
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 32
Tipo de productoAVQM-W
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]12.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.088 Kilogramo
Peso neto10.088 Kilogramo
Volumen18.15 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104093994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm