Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Caudal [m3/h]: 0.7 - 2.4

003H7085

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Caudal [m3/h]2.40 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]2.40 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.70 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Característica
Valor
Factor de cavitación, 100%0.41
Factor de cavitación, 25%0.69
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.60
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material DescriptionAVQMT-WE PN25 15/4/0,2 thread flow/ret
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Tipo de productoAVQM-W

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.21 Kilogramo
Peso neto3.21 Kilogramo
Volumen9.541 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104093963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm