Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 65, Caudal [m3/h]: 8.4 - 42, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G5515

Pressure independent control valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Carrera [mm]12.00 mm
Caudal [m3/h]42.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]42.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]8.40 m³/h
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalSí
Controlador de presiónNo
DescripciónPressure independent control valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]65 mm
Factor de cavitación0.65
Factor de cavitación, 100%0.52
Factor de cavitación, 25%0.67
Factor de cavitación, 50%0.67
Factor de cavitación, 75%0.60
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.01
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalSí
Material de sellado, CVEPDM
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del asiento de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, CVAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFQM 2 PN25 65/60 /0,5 flange flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presiónCámara
N.° de expediente SCIPb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
Nombre del producto en el expediente SCIPAFQM DN65-400
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP40
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.50 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónDN 65
Tamaño de válvulaDN 65
Tamaño del actuador [cm2]160 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.01
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQM 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]60.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto57.5 Kilogramo
Peso neto48 Kilogramo
Volumen416.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104522586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm