Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 80, Caudal [m3/h]: 12 - 60, Brida, Tipo de montaje: Libre

003G5503

Válvula de control independiente de la presión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Carrera [mm]19.00 mm
Caudal [m3/h]60.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]60.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]12.00 m³/h
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónVálvula de control independiente de la presión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]80 mm
Factor de cavitación0.55
Factor de cavitación, 100%0.46
Factor de cavitación, 25%0.59
Factor de cavitación, 50%0.59
Factor de cavitación, 75%0.53
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.01
FunciónControlador de caudal con válvula de control int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material de sellado, CVEPDM
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del asiento de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, CVAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFQM 2 PN16 80/80 /0,5 flange flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Módulo de válvula de control para sistema de alivio de presiónCámara
N.° de expediente SCIP60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
Nombre del producto en el expediente SCIPAFQM PN 16
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP25
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión de funcionamiento [bar] [Max]16 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.50 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónDN 80
Tamaño de válvulaDN 80
Tamaño del actuador [cm2]160 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.01
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQM 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]80.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto50 Kilogram
Peso neto43.5 Kilogram
Volumen189.24 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5714279064971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm