Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Brida

003G1573

Kit de mont. PCV-VFG21 PN16 100/125 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFG21 PN16 100/125 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]100 mm
Factor de cavitación0.40
Factor de cavitación, 100%0.32
Factor de cavitación, 25%0.57
Factor de cavitación, 50%0.48
Factor de cavitación, 75%0.40
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 100/125 flange
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control300:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 100
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFG 21
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]125.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto109 Kilogramo
Peso neto79.5 Kilogramo
Volumen614.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104011547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm