Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Brida

003G1566

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN40 200/450 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFGS2 PN40 200/450 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]200 mm
Factor de cavitación0.20
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoMetálico
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4313
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaAcero fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Medios alternativosAgua de circulación
Medios compatiblesVapor
Número de puertos2
Característica
Valor
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control550:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 200
Tamaño del actuador [cm2]630 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFGS 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]450.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto434 Kilogramo
Peso neto203 Kilogramo
Volumen1375.35 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm