PCV-VFGS 2, PN 40, DN 150, 320 m³/h, Brida
003G1565
Kit de mont. PCV-VFGS2 PN40 150/320 brida
003G1565
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Característica de caudal | Lineal optimizada |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Kit de mont. PCV-VFGS2 PN40 150/320 brida |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 150 mm |
| Factor de cavitación | 0.30 |
| Función | Kit de montaje PCV |
| Grupo de productos | Válvulas pilotadas |
| Material de sellado | Metálico |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4313 |
| Material del cono de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cuerpo de la válvula | Acero fundido EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 150/320 flange |
| Medios alternativos | Agua de circulación |
| Medios compatibles | Vapor |
| Número de puertos | 2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Posición del vástago | Normalmente cerrado |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Rango de presión diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Relación de control | 400:1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 150 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 630 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.05 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | PCV-VFGS 2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 320.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 256.5 Kilogramo |
| Peso neto | 138 Kilogramo |
| Volumen | 518.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813898 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |