Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Brida

003G1557

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN16 250/630 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFGS2 PN16 250/630 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]250 mm
Factor de cavitación0.20
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoMetálico
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4313
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 250/630 flange
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
Característica
Valor
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]10.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control750:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 250
Tamaño del actuador [cm2]630 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFGS 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]630.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto293 Kilogramo
Peso neto293 Kilogramo
Volumen1161 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813843
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm