Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Brida

003G1553

Kit de mont. PCV-VFGS2 PN16 100/125 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFGS2 PN16 100/125 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]100 mm
Factor de cavitación0.40
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoMetálico
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 100/125 flange
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
Característica
Valor
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control300:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 100
Tamaño del actuador [cm2]250 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFGS 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]125.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto85 Kilogramo
Peso neto85 Kilogramo
Volumen506.1 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm