Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Brida

003G1505

Kit de mont. PCV-VFG21 PN16 150/320 brida

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Característica de caudalLineal optimizada
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónKit de mont. PCV-VFG21 PN16 150/320 brida
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]150 mm
Factor de cavitación0.30
Factor de cavitación, 100%0.22
Factor de cavitación, 25%0.47
Factor de cavitación, 50%0.38
Factor de cavitación, 75%0.30
FunciónKit de montaje PCV
Grupo de productosVálvulas pilotadas
Material de selladoEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4313
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 150/320 fl.
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del vástagoNormalmente cerrado
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Rango de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
Relación de control400:1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 150
Tamaño del actuador [cm2]630 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoPCV-VFG 21
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]320.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto177.5 Kilogramo
Peso neto177.5 Kilogramo
Volumen499.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813683
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm