Danfoss logo
Render - AVQMT - 003H6770, 003H6771, 003H6772, 003H6773, 003H6774, 003H6775, 003H6776, 003H6777, 003H6778, 003H6779

AVQMT, PN 25, DN 15, Caudal [m3/h]: 0.07 - 1.6, Rosca externa, G 3/4 A, Tipo de montaje: Libre

003H6773

AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 rosca, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Carrera [mm]5.00 mm
Caudal [m3/h]1.60 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]1.60 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.07 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 rosca, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.41
Factor de cavitación, 25%0.69
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.60
FunciónContr. de caudal y temp. con válvula de contr. int.
Función VSP: PNo
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Material de sellado, CVMetálico
Material de sellado, DPEPDM
Característica
Valor
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, CVBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVQMT PN25 15/2,5 /0,2 thread flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVQMT
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]2.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.548 Kilogramo
Peso neto3.548 Kilogramo
Volumen9.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm