Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller type AVQT

AVQT, PN 25, DN 50, Caudal [m3/h]: 0.8 - 15, Brida, Tipo de montaje: Libre

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 brida, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Caudal [m3/h]12.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]15.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAVQT PN25 50/25 /0,2 brida, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]50 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
FunciónControlador de caudal y temp.
Función VSP: PNo
Función VSP: Q
Función VSP: T
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Característica
Valor
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVQT PN25 50/25 /0,2 flange flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 50
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVQT
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]25.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto13.852 Kilogramo
Peso neto13.852 Kilogramo
Volumen25.662 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm