Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Presión nominal [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Especificaciones del producto

Característica
Valor
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Característica
Valor
Material DescriptionHPBV High DP bypass valve DN32
N.° de expediente SCIP96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]2.50 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]0.50 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoHPBV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.944 Kilogramo
Peso neto0.942 Kilogramo
Volumen1.119 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm