HPBV, Presión nominal [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6005
High pressure by-pass valve
003H6005
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | High pressure by-pass valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material Description | HPBV High DP bypass valve DN25 |
| N.° de expediente SCIP | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | HPBV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.704 Kilogramo |
| Peso neto | 0.663 Kilogramo |
| Volumen | 1.116 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |