Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 25, DN 150, 380 m³/h, Brida

065B5611

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]150 mm
Factor de cavitación0.40
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.65
Factor de cavitación, 50%0.64
Factor de cavitación, 75%0.41
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.05
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del asiento de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)
Material DescriptionVFQ221 PN25 150/380 2-way flange flow/re
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Norma de conexiónEN 1092-1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sistema de alivio de presiónChamber
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 150
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFQ 221
Tipo de selladoSoft sealing cone
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]380.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto162 Kilogramo
Peso neto152 Kilogramo
Volumen191.52 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162398722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm