VFQ 22, PN 25, 250 m³/h, DN 125
065B5580
Pressure operated valves
065B5580
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District heating y district cooling |
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 125 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.39 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.68 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.47 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.42 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.03 |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material de sellado, DP | Metálico |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del asiento de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VFQ 22 PN25 125/250 2-way flange flow/re |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Norma de conexión | EN 1092-1 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Sistema de alivio de presión | Chamber |
| Tamaño de válvula | DN 125 |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.03 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VFQ 22 |
| Tipo de sellado | Metal sealing cone |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 250.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 99 Kilogramo |
| Peso neto | 89 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 191.52 Litro |
| EAN/UPC | 5715162390344 |