Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Brida

065B2675

VFQ2 PN25 100/125 2 vías, brida, impulsión/ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Característica de caudalLineal optimizada
Carrera [mm]20.00 mm
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFQ2 PN25 100/125 2 vías, brida, impulsión/ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]100 mm
Factor de cavitación0.40
Factor de cavitación, 100%0.35
Factor de cavitación, 25%0.40
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.65
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.03
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaGGG 40.3
Material DescriptionVFQ2 PN25 100/125 2-way flange flow/ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del ejeNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]15.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 100
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFQ 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]125.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto69 Kilogram
Peso neto69 Kilogram
Volumen90 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421809396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm