Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Brida

065B2661

VFQ2 PN16 80/80 2 vías, brida, impulsión/retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Característica de caudalLineal optimizada
Carrera [mm]18.00 mm
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFQ2 PN16 80/80 2 vías, brida, impulsión/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]80 mm
Factor de cavitación0.45
Factor de cavitación, 100%0.39
Factor de cavitación, 25%0.45
Factor de cavitación, 50%0.49
Factor de cavitación, 75%0.55
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.03
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionVFQ2 PN16 80/80 2-way flange flow/return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del ejeNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 80
Temperatura del medio [°C] [Max]200 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFQ 2
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]80.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto36.4 Kilogram
Peso neto32.15 Kilogram
Volumen91.2 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421809259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm