VFG 2, PN 40, DN 50, 32 m³/h, Brida
065B2416
VFG2 PN40 50/32 2 vías, brida, impulsión/retorno
065B2416
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Característica de caudal | Lineal optimizada |
| Carrera [mm] | 12.00 mm |
| Clase de presión | PN 40 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VFG2 PN40 50/32 2 vías, brida, impulsión/retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 50 mm |
| Factor de cavitación | 0.50 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.34 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.58 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.52 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.50 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.03 |
| Función | Alivio de presión |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
| Material del cuerpo de la válvula | Acero fundido GP240GH (GS-C 25) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VFG2 PN40 50/32 2-way flange flow/return |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Norma de conexión | EN 1092-1 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Posición del eje | Normalmente abierto |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 50 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VFG 2 |
| Tipo de sellado | Metal sealing cone |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 32.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22.6 Kilogramo |
| Peso neto | 18.576 Kilogramo |
| Volumen | 28 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |