VFG 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Brida
065B2396
VFG2 PN16 100/125 2 vías, brida, impulsión/ret.
065B2396
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Característica de caudal | Lineal optimizada |
| Carrera [mm] | 20.00 mm |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VFG2 PN16 100/125 2 vías, brida, impulsión/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 100 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.32 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.57 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.48 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.40 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.03 |
| Función | Alivio de presión |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cono de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4404 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material Description | VFG2 PN16 100/125 2-way flange flow/ret |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Posición del eje | Normalmente abierto |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de válvula | DN 100 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VFG 2 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 125.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 66 Kilogram |
| Peso neto | 61.4 Kilogram |
| Volumen | 86.4 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803134 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |