Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Brida

065B2388

VFG2 PN16 15/4 2 vías, brida, impulsión/retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Característica de caudalLineal optimizada
Carrera [mm]6.00 mm
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónVFG2 PN16 15/4 2 vías, brida, impulsión/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.41
Factor de cavitación, 25%0.69
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.60
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]0.03
FunciónAlivio de presión
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4021
Material del cono de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4404
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionVFG2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPde194d42-acc0-4383-9d3d-76ebc4f790db
Nombre del producto en el expediente SCIPVFG2
Norma de conexiónEN 1092-1
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Posición del ejeNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoVFG 2
Tipo de selladoMetal sealing cone
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]4.0 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.4 Kilogramo
Peso neto5.4 Kilogramo
Volumen11.813 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421803059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm