AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Rosca externa, G 3/4 A
003L5030
AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 rosc. ext., retorno
003L5030
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 0.25 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
| Descripción | AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 rosc. ext., retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Factor de cavitación | 0.50 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.41 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.69 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.62 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.60 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Controlador de pres. dif. |
| Función VSP: P | Sí |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable |
| Material del cono de la válvula, DP | Acero inoxidable |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material del diafragma del actuador | EPDM |
| Material Description | AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 ext. thr ret |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 10 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 4.50 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 3/4 A |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Retorno |
| Tipo de producto | AVPL |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valores kvs [m³/h] | 1.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.639 Kilogramo |
| Peso neto | 0.639 Kilogramo |
| Volumen | 1.048 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421600009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |