Danfoss logo
AVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret

AVPL, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Rosca externa, G 3/4 A

003L3640

AVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.25 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.05 bar
AplicaciónCalefacción y refrigeración
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVPL PN16 15/2,5 0,05-0,25 ext. thr ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]15 mm
Factor de cavitación0.50
FunciónControlador de pres. dif.
Función VSP: P
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable
Material del cono de la válvula, DPAcero inoxidable
Característica
Valor
Material del cuerpo de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVPL PN16 15/2,5 0.05-0.25 ext. thr. ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP10
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]4.50 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVPL
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]2.50 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.673 Kilogramo
Peso neto0.621 Kilogramo
Volumen1.194 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279007152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm