Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Brida, G 2 A

003H6349

AVP PN25 40/20 0,2-1,0 brida, retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
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
DescripciónAVP PN25 40/20 0,2-1,0 brida, retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
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
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVP PN25 40/20 0,2-1,0 flange return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 2 A
Tamaño de válvulaDN 40
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVP
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]20.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.396 Kilogramo
Peso neto12.268 Kilogramo
Volumen26.208 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421538685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm