Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A

003H6319

AVP PN25 25/8 0,2-1,0 rosca, impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
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
DescripciónAVP PN25 25/8 0,2-1,0 rosca, impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]25 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
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
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVP PN25 25/8 0,2-1,0 thread flow
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP0
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 1/4 A
Tamaño de válvulaDN 25
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAVP
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]8.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.736 Kilogramo
Peso neto3.736 Kilogramo
Volumen9.24 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421538166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm