Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 rosca, retorno AV

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.20 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
AplicaciónDistrict Heating
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVP-F PN16 32/10 0,2 rosca, retorno AV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
FunciónControlador de pres. dif.
Función VSP: PSí
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP0
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 32
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVP-F
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]10.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.206 Kilogramo
Peso neto2.206 Kilogramo
Volumen4.519 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm