Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Caudal [m3/h]: 0.15 - 7.3, Rosca externa, G 1 3/4 A, Tipo de montaje: Libre

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 rosca, impulsión/ret.ur

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónDistrict Heating
Caudal [m3/h]7.30 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]7.30 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.15 m³/h
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónNo
DescripciónAVQ PN16 32/10 /0,2 rosca, impulsión/ret.ur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]32 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.38
Factor de cavitación, 25%0.64
Factor de cavitación, 50%0.57
Factor de cavitación, 75%0.55
FunciónControlador de caudal
Función VSP: PNo
Función VSP: Q
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVQ PN16 32/10 /0,2 thread flow/return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP0
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 3/4 A
Tamaño de válvulaDN 32
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteNone
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAVQ
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]10.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.358 Kilogramo
Peso neto2.358 Kilogramo
Volumen4.484 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm