Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Caudal [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Brida, Tipo de montaje: Impulsión

003H6571

AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 br., impulsión

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
AplicaciónDistrict Heating
Caudal [m3/h]12.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]15.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalSí
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 br., impulsión
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]50 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
FunciónControlador de pres. dif. y caudal
Función VSP: PSí
Función VSP: QSí
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Característica
Valor
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla flow
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPaa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
Nombre del producto en el expediente SCIPAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 50
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAVPQ 4
Tipos de conexiónBrida
Valores kvs [m³/h]25.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto16.5 Kilogramo
Peso neto16.5 Kilogramo
Volumen27.048 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421540879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm