Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 40, Caudal [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 2 A, Tipo de montaje: Retorno

003H6537

AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 rosca, ret.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
AplicaciónDistrict Heating
Caudal [m3/h]10.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudal
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 rosca, ret.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
FunciónControlador de pres. dif. y caudal
Función VSP: P
Función VSP: Q
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material de sellado, DPEPDM
Característica
Valor
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 thread ret
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 2 A
Tamaño de válvulaDN 40
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVPQ
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]16.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.872 Kilogramo
Peso neto5.872 Kilogramo
Volumen11.172 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421540565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm