AVPQ, PN 16, DN 25, Caudal [m3/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Roscathread ISO 228/1, G 1 1/4 A, Tipo de montaje: Retorno
003H6487
AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 rosca, retorno
003H6487
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Aplicación | District Heating |
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| Caudal [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Caudal [m3/h] [Min] | 0.10 m³/h |
| Clase de presión | PN 16 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
| Descripción | AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 rosca, retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Factor de cavitación | 0.60 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.38 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.64 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.57 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.55 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | Controlador de pres. dif. y caudal |
| Función VSP: P | Sí |
| Función VSP: Q | Sí |
| Función VSP: T | No |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material de sellado, DP | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4571 |
| Material del cono de la válvula, DP | Bronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As) |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material del diafragma del actuador | EPDM |
| Material Description | AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 thread ret |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 0 |
| Posición del vástago | Normalmente abierto |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.20 bar |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | G 1 1/4 A |
| Tamaño de válvula | DN 25 |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Retorno |
| Tipo de producto | AVPQ |
| Tipos de conexión | Roscathread ISO 228/1 |
| Valores kvs [m³/h] | 8.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.29 Kilogramo |
| Peso neto | 3.29 Kilogramo |
| Volumen | 10.108 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540060 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |