Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 25, DN 20, Caudal [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.5 bar - 0.5 bar, Rosca externa, G 1 A, Tipo de montaje: Retorno

003H6463

AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 rosca, retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
AplicaciónDistrict Heating
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
Caudal [m3/h]3.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.16 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVPB-F PN25 20/6,3 0,5 rosca, retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
dPb virtual0.2
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.41
Factor de cavitación, 25%0.69
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.60
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónLimitador de pres. dif. y caudal
Función VSP: PSí
Función VSP: QSí
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Característica
Valor
Limitación del caudalSí
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVPB-F PN25 20/6,3 0,5 thread return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP0
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 A
Tamaño de válvulaDN 20
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVPB-F
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]6.30 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.914 Kilogramo
Peso neto2.914 Kilogramo
Volumen5.772 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421539828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm