Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Caudal [m3/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 2 A, Tipo de montaje: Retorno

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 rosca, retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]2.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.30 bar
AplicaciónDistrict Heating
Caudal [m3/h]10.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 rosca, retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]40 mm
dPb virtual0.2
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.34
Factor de cavitación, 25%0.58
Factor de cavitación, 50%0.52
Factor de cavitación, 75%0.50
FunciónLimitador de pres. dif. y caudal
Función VSP: P
Función VSP: Q
Función VSP: TNo
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudal
Característica
Valor
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 thread return
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP16
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 2 A
Tamaño de válvulaDN 40
Tasa de fugas [% kVS]0.05
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVPB
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]16.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.102 Kilogramo
Peso neto6.102 Kilogramo
Volumen11.791 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm