Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Caudal [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 1 A, Tipo de montaje: Retorno

003H6414

AVPB-F PN16 20/6,3 0,2 rosca, retorno

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.20 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.20 bar
AplicaciónDistrict Heating
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Caudal [m3/h]4.50 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Caudal [m3/h] [Min]0.10 m³/h
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 rosca, retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]20 mm
dPb virtual0.2
EPD disponibleYes
Factor de cavitación0.60
Factor de cavitación, 100%0.41
Factor de cavitación, 25%0.69
Factor de cavitación, 50%0.62
Factor de cavitación, 75%0.60
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónLimitador de pres. dif. y caudal
Función VSP: PSí
Función VSP: QSí
Función VSP: TNo
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalSí
Material de sellado, DPEPDM
Material del asiento de la válvulaAcero inoxidable, n.º de mat. 1.4571
Material del cono de la válvula, DPBronce resistente al descincado (CuZn36Pb2As)
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material del diafragma del actuadorEPDM
Material DescriptionAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 rosca externa
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Número de puertos2
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
PN alternativa, VSP0
Posición del vástagoNormalmente abierto
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1 A
Tamaño de válvulaDN 20
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeRetorno
Tipo de productoAVPB-F
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]6.30 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.698 Kilogramo
Peso neto1.698 Kilogramo
Volumen4.552 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421539330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm