Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Función: Controlador de caudal

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]0.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.50 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalSí
Controlador de presiónNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]125 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
FunciónControlador de caudal
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Montaje (impulsión / retorno)return
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]16 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.50 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Tamaño del actuador [cm2]160 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQ 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9 Kilogramo
Peso neto8 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen41.902 Litro
EAN/UPC5714279476781