Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.15 bar |
| Clase de presión | PN 40 |
| Color | ROJO |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | Sí |
| Controlador de presión | Controlador de presión diferencial |
| Descripción | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rojo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Función | Controlador de pres. dif. y caudal |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Acero, mat. N.o 1,0338, zincado |
| Material del diafragma del actuador | EPDM (laminado y reforzado con fibras) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 red |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 40 bar |
| Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar] | 0.50 bar |
| Presión nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Retorno |
| Tipo de producto | AFPQ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 26.664 Kilogramo |
| Peso neto | 26.664 Kilogramo |
| Volumen | 49.141 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |