Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5616

Función: Controlador de pres. dif.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.50 bar
Clase de presiónPN 40
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de presión diferencial
DescripciónDifferential pressure actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de pres. dif.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Spring colourblack
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]160 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFP 2
Valve diameter [mm] [Max]250 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto16.5 Kilogramo
Peso neto14.5 Kilogramo
Volumen52.215 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104523132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm