Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4208 + 065-4209

V74D52, PN 25, DN 25, Caudal [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Tipo de montaje: Libre

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]5.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
AplicaciónDistrict Heating
Caudal [m3/h]0.00 m³/h
Caudal [m³/h] [Max]0.00 m³/h
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de presión
DescripciónV74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]25 mm
FunciónControlador de reducción de pres.
Función VSP: PSí
Función VSP: QNo
Función VSP: TNo
Característica
Valor
Grupo de productosControladores de presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpo de la válvulaBronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5)
Material DescriptionV74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret
Medios compatiblesTermo oil
Número de puertos2
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 25
Tamaño del actuador [cm2]31 cm²
Tasa de fugas [% kVS]0.02
Temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoV74D52
Tipos de conexiónRosca externa
Valores kvs [m³/h]8.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.414 Kilogramo
Peso neto3.414 Kilogramo
Volumen9.52 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421805725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm