V73D52, PN 25, DN 20, Caudal [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Rosca externa, Tipo de montaje: Bypass
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosc., bypass
065-4210
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 5.50 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Aplicación | District Heating |
| Caudal [m3/h] | 0.00 m³/h |
| Caudal [m³/h] [Max] | 0.00 m³/h |
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de alivio de presión |
| Descripción | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 rosc., bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Función | Controlador de alivio de pres. |
| Función VSP: P | Sí |
| Función VSP: Q | No |
| Función VSP: T | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce rojo CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material Description | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass |
| Medios compatibles | Termo oil |
| Número de puertos | 2 |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 20 |
| Tamaño del actuador [cm2] | 31 cm² |
| Tasa de fugas [% kVS] | 0.02 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 130 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Bypass |
| Tipo de producto | V73D52 |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valores kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.33 Kilogramo |
| Peso neto | 3.33 Kilogramo |
| Volumen | 10.426 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |