Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD Aceite, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², ROJO

003G1042

Función: Controlador de reducción de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]6.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Clase de presiónPN 25
ColorROJO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de presión
DescripciónAFD OIL PB25 1-6 80cm2 rojo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]50 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de reducción de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoAcero, mat. N.o 1,0338, zincado
Material DescriptionAFD OIL PB25 1-6 80cm2 red
Característica
Valor
Medios compatiblesTermo oil
N.° de expediente SCIPd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Nombre del producto en el expediente SCIPAFD/A
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]6.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]1.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAFD Aceite

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.881 Kilogramo
Peso neto8.881 Kilogramo
Volumen26.754 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421808566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm