Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD Aceite, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², ROJO

003G1041

Función: Controlador de reducción de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]3.00 bar
Clase de presiónPN 25
ColorROJO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de reducción de presión
DescripciónAFD OIL PB25 3-12 32cm2 rojo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]50 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de reducción de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Característica
Valor
Material del cuerpoAcero, mat. N.o 1,0338, zincado
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
Medios compatiblesTermo oil
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]12.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]3.00 bar
Tamaño del actuador [cm2]32 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoAFD Aceite

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.045 Kilogramo
Peso neto9.045 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen26.772 Litro
EAN/UPC5702421808559