AFA Aceite, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²
003G1473
Función: Controlador de alivio de pres.
003G1473
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Ajuste de presión diferencial [bar] [Min] | 0.15 bar |
| Clase de presión | PN 25 |
| Color | Silver |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control del caudal | No |
| Controlador de presión | Controlador de alivio de presión |
| Descripción | AFD OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 plateado |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] [Max] | 50 mm |
| Diámetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Función | Controlador de alivio de pres. |
| Grupo de productos | Actuadores: presión y caudal |
| Limitación del caudal | No |
| Material del cuerpo | Acero, n.º de mat. 1.0338, cincado y cromado amarillo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver |
| Medios compatibles | Termo oil |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión de funcionamiento [bar] [Max] | 25 bar |
| Presión nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 1.20 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del actuador [cm2] | 250 cm² |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de ajuste | Adjustable |
| Tipo de montaje | Bypass |
| Tipo de producto | AFA Aceite |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13 Kilogramo |
| Peso neto | 13 Kilogramo |
| Volumen | 47.317 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421815595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |