Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA Aceite, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

Función: Controlador de alivio de pres.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]5.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Clase de presiónPN 25
ColorSilver
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión
DescripciónAFA OIL PB25 1-5 80cm2 plateado
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]50 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoAcero, n.º de mat. 1.0338, cincado y cromado amarillo
Material DescriptionAFA OIL PB25 1-5 80cm2 silver
Característica
Valor
Medios compatiblesTermo oil
N.° de expediente SCIPd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Nombre del producto en el expediente SCIPAFD/A
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Rango de ajuste de presión [bar] [Max]5.00 bar
Rango de ajuste de presión [bar] [Min]1.00 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]80 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFA Aceite

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.917 Kilogramo
Peso neto9.917 Kilogramo
Volumen25.831 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421808603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm