Divisores de flujo, Para válvulas: VFGS2
065B2777
Divisor de flujo para válvulas VFGS 2 DN40, 50
065B2777
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 50 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 40 mm |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Divisor de flujo para válvulas VFGS 2 DN40, 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50 |
| Para tamaño de válvula | DN 40DN 50 |
| Para válvulas | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Divisores de flujo |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.302 Kilogramo |
| Peso neto | 0.302 Kilogramo |
| Volumen | 1.371 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |