Danfoss logo
 Impulse tubes, product type: AVPL 003L5043

Tubos de impulsión, 3 mm, G 1/16, 2500 mm, Para el tipo de producto: AVPL

003L5043

Set de tubo de impulsión 1,6 G1/16, fi3x2,5m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]16 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]15 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]15 mm
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de tubo de impulsión 1,6 G1/16, fi3x2,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]3 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Longitud. [mm]2500.0 mm
Característica
Valor
MaterialCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16, fi3x2,5m
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAVPL
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/16
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.144 Kilogramo
Peso neto0.144 Kilogramo
Volumen0.496 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104028149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm