Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Tubos de impulsión, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Para el tipo de producto: AVPL

003L3561

Set de tubo de impulsión AH G1/16#, fi3x1,5m

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]16 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]15 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]15 mm
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónSet de tubo de impulsión AH G1/16#, fi3x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]3 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
Longitud. [mm]1500.0 mm
MaterialCOPPER
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAVPL
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónG 1/16
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Kilogramo
Peso neto0.09 Kilogramo
Volumen0.22 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104028101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm