Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos de impulsión, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Para el tipo de producto: AV(P)QM (T)

003H6929

Tubo de imp. para reduct. de pres. para la gama AV 1 ud.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]25 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]25 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]50 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]15 mm
Cantidad por formato de embalaje25 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónTubo de imp. para reduct. de pres. para la gama AV 1 ud.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]6 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
Longitud. [mm]1500.0 mm
MaterialCOPPER
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAV(P)QM (T)
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 1/2
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.16 Kilogramo
Peso neto0.146 Kilogramo
Volumen0.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm