Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos de impulsión, 6 mm, Cobre Cu-DHP CW 024A H040, Para el tipo de producto: AV(P)QM (T)

003H6926

Conjunto de tubo de imp. de servicio gama AV antigua/nueva

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Contiene bateríasNo
DescripciónConjunto de tubo de imp. de servicio gama AV antigua/nueva
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]6 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
MaterialCobre Cu-DHP CW 024A H040
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAV(P)QM (T)
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.386 Kilogramo
Peso neto0.37 Kilogramo
Volumen3537.6 Centímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm